- Best.-nr.:
- SK 3314568
- Udgave
- Rækkeafkøling
CW
- Fordele
- Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
- Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
- Control of the server air inlet temperature or (optionally) according to differential pressure
- Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
- Optimale tilpasningsmuligheder takket være dynamisk, kontinuerlig regulering af koldtvandsvolumenstrømmen
- Ved anvendelse af høje fremløbstemperaturer på vandet bliver andelen af indirekte frikøling forøget, og dermed bliver driftsomkostningerne sænket
- Behovsorienteret køleeffekt via modulopbyggede ventilatorenheder (udskiftning af ventilator kræver intet værktøj og kan foretages, mens enheden er i drift)
- Ventilatormoduler kan konfigureres som n+1 redundans
- Som standard 3-faset tilslutning for elektrisk redundans
- The UL variant includes a 1- or 2-phase fixed connection with additional cover as standard.
- Adskillelsen af køling og skab udelukker risikoen for indtrængning af vand i serverskabet
- Et grundareal på maks. 0,36 m² til alle systemer for køling
- Forbedret varmegenvinding ved høje vandreturløbstemperaturer ved anvendelse af LCP CW-glykolmodeller, f.eks. i forbindelse med en varmepumpe
- Optimal adgang for og bag i forbindelse med vedligeholdelse og service
- Funktionsmåder
- Den varme luft suges ud af rummet eller den varme korridor på apparaternes bagside og indblæses nedkølet forfra i koldgangen. Et dobbeltgulv er ikke påkrævet til dette produkt
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
Stålplade, lakeret
- Overflade
- RAL 9005, finstruktur mat
- Farve
- Kabinet: RAL 7035
Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005
RAL 9005
- Valgmuligheder
- Automatisk døråbning i serverskabe
Mulighed for direkte tilslutning af 16 ekstra CMC III-sensorer
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Display
- Overvågning
- Overvågning af alle systemrelevante parametre, som f.eks. temperaturen på serverens ud- og indløbsluft, vandets fremløbs-/returtemperatur, vandflow, køleeffekt, ventilatorhastighed og lækager
- Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet (2 Ethernet-interfaces, hvilket forenkler cascading af op til 16 LCP'er)
- null
- Integration i RiZone OT Suite (udvidede måle- og styringsfunktioner, værdier kan overføres og visualiseres)
- Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
- 53 kW/6
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- 60 Hz: 8.000 m³/h
- Antal ventilatormoduler i leveringstilstand
- 6
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
- Passer til skabstype
- VX IT
- TS IT
- Indbygning i skabsrække
- Fremskudt
- Mærkedriftsspænding
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. køleeffekt
- 53 kW
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Fixed connection with cover
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemedium
- Vand
- EC-ventilator
- Ja
- Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
- Ja
- Temperaturregulering
- Trinløs ventilatorregulering
- 2-vejs reguleringskuglehane
- Vandtilslutninger
- DN 40 (G 1½" AG)
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 10 bar
- Vandfremløbstemperatur
- 15 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Valgmuligheder
- Automatisk døråbning i serverskabe
- Mulighed for direkte tilslutning af 16 ekstra CMC III-sensorer
- Racks in height 2200 mm, special colour
- Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
- Display
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 228 kg
- Bruttovægt
- 240 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177977662
- Produktbeskrivelse
-
SK LCP Inline CW set forward, 53 kW, UL, WxHxD: 300x2000x1200 mm, RAL 9005, finely textured, matt