Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Best.-nr.: SK 3313538

Rækkeklimateknik til opstilling inden for en skabsrække. Den varme luft suges ud på apparaternes bagside og indblæses nedkølet forfra i koldgangen.

Best.-nr.:
SK 3313538
Udgave
CW
Fordele
Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
Optimale tilpasningsmuligheder takket være dynamisk, kontinuerlig regulering af koldtvandsvolumenstrømmen
Ved anvendelse af høje fremløbstemperaturer på vandet bliver andelen af indirekte frikøling forøget, og dermed bliver driftsomkostningerne sænket
Behovsorienteret køleeffekt via modulopbyggede ventilatorenheder
Ventilatormoduler kan konfigureres som n+1 redundans
Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
Adskillelsen af køling og skab udelukker risikoen for indtrængning af vand i serverskabet
Et grundareal på maks. 0,36 m² til alle systemer for køling
Forbedret varmegenvinding ved høje vandreturløbstemperaturer ved anvendelse af LCP CW-glykolmodeller, f.eks. i forbindelse med en varmepumpe
Optimal adgang for og bag i forbindelse med vedligeholdelse og service
Værktøjsfri udskiftning af ventilatormoduler
Funktionsmåder
Den varme luft suges ud af rummet eller den varme korridor på apparaternes bagside og indblæses nedkølet forfra i koldgangen. Et dobbeltgulv er ikke påkrævet til dette produkt
Materiale
Stålplade, lakeret
Overflade
RAL 9005, finstruktur mat
Farve
RAL 9005
Valgmuligheder
Mulighed for direkte tilslutning af ekstra CMC III-sensorer
Racks i højde 2200 mm
Udgave
Rækkeafkøling
Overvågning
Overvågning af alle systemrelevante parametre, som f.eks. temperaturen på serverens ud- og indløbsluft, vandets fremløbs-/returtemperatur, vandflow, køleeffekt, ventilatorhastighed og lækager
Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet
Integration i RiZone
Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Samlet køleeffekt
10 kW
20 kW
30 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
60 Hz: 6.500 m³/h
Antal ventilatormoduler i leveringstilstand
4
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
Passer til skabstype
VX IT
TS IT PRO
Indbygning i skabsrække
Fremskudt
Mærkedriftsspænding
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
200 - 240 V AC
Maks. køleeffekt
30 kW
Tilslutningstype (elektrisk)
Tilslutningsstik
Indkoblingstid
100 %
Kølemedium
Vand
EC-ventilator
Ja
Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
Ja
Temperaturregulering
Trinløs ventilatorregulering
2-vejs reguleringskuglehane
Vandtilslutninger
DN 40 (G 1½" AG)
Tilladt driftstryk (p maks.)
10 bar
Vandfremløbstemperatur
15 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 20
Valgmuligheder
Mulighed for direkte tilslutning af ekstra CMC III-sensorer
Racks i højde 2200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
203 kg
Bruttovægt
213 kg
Toldtarifnummer
84186900
EAN
4028177962798
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK LCP Inline CW UL fremrykket, Basis VX IT, lCP luft-/vand-varmeveksler til rækkekøling, monteres på siden af racket, fremrykket 200 mm, RAL 9005
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Visio Shapes