Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Artikelnummer: SK 3311.130

Køling via højtydende kompaktregister. LCP suger luften ud i siden på serverskabets bagside, og blæser den nedkølede luft tilbage igen i siden på den forreste del af serverskabet.

Artikelnummer:
SK 3311.130
Fordele
Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
Regulering af serverens indløbslufttemperatur
Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
Optimale tilpasningsmuligheder takket være dynamisk, kontinuerlig regulering af koldtvandsvolumenstrømmen
Ved anvendelse af høje fremløbstemperaturer på vandet bliver andelen af indirekte frikøling forøget, og dermed bliver driftsomkostningerne sænket
Behovsorienteret køleeffekt via modulopbyggede ventilatorenheder
Ventilatormoduler kan konfigureres som n+1 redundans
Som standard 3-faset tilslutning for elektrisk redundans
Adskillelsen af køling og skab udelukker risikoen for indtrængning af vand i serverskabet
Et grundareal på maks. 0,36 m² til alle systemer for køling
Forbedret varmegenvinding ved høje vandreturløbstemperaturer ved anvendelse af LCP CW-glykolmodeller, f.eks. i forbindelse med en varmepumpe
Optimal adgang for og bag i forbindelse med vedligeholdelse og service
Værktøjsfri udskiftning af ventilatormoduler
Funktionsmåder
LCP suger luften ud i siden på serverskabets bagside, nedkøler den via et højtydende kompaktregister og blæser den nedkølede luft tilbage i siden på den forreste del af serverskabet
Materiale
Stålplade, lakeret
Farve
RAL 7035
Valgmuligheder
Fuldt integreret branddetekterings- og slukningssystem
Automatisk døråbning i serverskabe
Mulighed for direkte tilslutning af ekstra CMC III-sensorer
Racks i højde 2200 mm
Udgave
Rackafkøling
Overvågning
Overvågning af alle systemrelevante parametre, som f.eks. temperaturen på serverens ud- og indløbsluft, vandets fremløbs-/returtemperatur, vandflow, køleeffekt, ventilatorhastighed og lækager
Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet
Integration i RiZone
Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Luftkapacitet (fritblæsende)
50 Hz: 4.800 m³/h
60 Hz: 4.800 m³/h
Antal ventilatormoduler i leveringstilstand
1
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Passer til skabstype
TS IT
Indbygning i skabsrække
Flugtende
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Maks. køleeffekt
30 kW
Tilslutningstype (elektrisk)
Tilslutningsstik
Indkoblingstid
100 %
EC-ventilator
Ja
Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
Ja
Temperaturregulering
Trinløs ventilatorregulering
2-vejs reguleringskuglehane
Vandtilslutninger
DN 40 (G 1½" AG)
Vandfremløbstemperatur
15 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 20
Valgmuligheder
Fuldt integreret branddetekterings- og slukningssystem
Automatisk døråbning i serverskabe
Mulighed for direkte tilslutning af ekstra CMC III-sensorer
Racks i højde 2200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
180 kg
Bruttovægt
194 kg
EAN
4028177661813
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK LCP Rack CW, BHD: 300x2000x1000 mm, 30 kW, flugtende, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning