Køling via højtydende kompaktregister. LCP suger luften ud i siden på serverskabets bagside, og blæser den nedkølede luft tilbage igen i siden på den forreste del af serverskabet.
- Best.-nr.:
- SK 3313250
- Udgave
- CWG
- Fordele
- Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
- Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
- Regulering af serverens indløbslufttemperatur
- Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
- Optimale tilpasningsmuligheder takket være dynamisk, kontinuerlig regulering af koldtvandsvolumenstrømmen
- Ved anvendelse af høje fremløbstemperaturer på vandet bliver andelen af indirekte frikøling forøget, og dermed bliver driftsomkostningerne sænket
- Behovsorienteret køleeffekt via modulopbyggede ventilatorenheder
- Ventilatormoduler kan konfigureres som n+1 redundans
- Som standard 3-faset tilslutning for elektrisk redundans
- Adskillelsen af køling og skab udelukker risikoen for indtrængning af vand i serverskabet
- Et grundareal på maks. 0,36 m² til alle systemer for køling
- Forbedret varmegenvinding ved høje vandreturløbstemperaturer ved anvendelse af LCP CW-glykolmodeller, f.eks. i forbindelse med en varmepumpe
- Optimal adgang for og bag i forbindelse med vedligeholdelse og service
- Værktøjsfri udskiftning af ventilatormoduler
- Funktionsmåder
- LCP suger luften ud i siden på serverskabets bagside, nedkøler den via et højtydende kompaktregister og blæser den nedkølede luft tilbage i siden på den forreste del af serverskabet
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Valgmuligheder
- Fuldt integreret branddetekterings- og slukningssystem
Automatisk døråbning i serverskabe
Mulighed for direkte tilslutning af ekstra CMC III-sensorer
Racks i højde 2200 mm - Udgave
- Rackafkøling
- Overvågning
- Overvågning af alle systemrelevante parametre, som f.eks. temperaturen på serverens ud- og indløbsluft, vandets fremløbs-/returtemperatur, vandflow, køleeffekt, ventilatorhastighed og lækager
- Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet
- Integration i RiZone
- Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
- 38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6 - Samlet køleeffekt
- 38 kW
40 kW
44 kW - Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 4.800 m³/h
- Antal ventilatormoduler i leveringstilstand
- 4
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm - Passer til skabstype
- VX IT
- Indbygning i skabsrække
- Flugtende
- Mærkedriftsspænding
- 200 V - 240 V, 1~, 60 Hz
- 346 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 346 V - 415 V, 3~, 60 Hz
- Maks. køleeffekt
- 35 kW
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningsstik
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemedium
- Vand-glykol
- EC-ventilator
- Ja
- Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
- Ja
- Temperaturregulering
- Trinløs ventilatorregulering
- 2-vejs reguleringskuglehane
- Vandtilslutninger
- DN 40 (G 1½" AG)
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 10 bar
- Vandfremløbstemperatur
- 15 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Optimized condensate management even at low water flow temperatures
- Ja
- Valgmuligheder
- Fuldt integreret branddetekterings- og slukningssystem
- Automatisk døråbning i serverskabe
- Mulighed for direkte tilslutning af ekstra CMC III-sensorer
- Racks i højde 2200 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 203 kg
- Bruttovægt
- 253 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177953895
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK LCP Rack CWG, 35 kW, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm
- Datablade
- Visio Shapes