Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Best.-nr.: SK 3311430

Ideel til køling af små og mellemstore IT-systemer.

Best.-nr.:
SK 3311430
Udgave
LCP Inline DX
Fordele
Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
Temperaturovervågning og -regulering
Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
Vha. den hastighedsregulerede kompressor tilpasses køleeffekten optimalt til det faktiske behov
Specifik vedligeholdelse af LCP DX ved adskillelse af køling og serverskabe
Ved anvendelse af LCP DX/FC-varianter i kombination med indirekte fri køling kan driftsomkostningerne sænkes
Anvendelsesområder
Ideel til IT-køling i små og mellemstore bygninger
Et eller to rack kan køles særskilt
Funktionsmåder
LCP til opstilling inden for en skabsrække. Varm luft suges ud af gangen på apparaternes bagside, luften nedkøles via et højtydende kompaktregister og blæses afkølet tilbage i rummet eller koldgangen
LCP DX/FC-modellerne indeholder både en kølevæske- og en vand-glykol-varmeveksler. I den eksterne kondensator er der ligeledes indbygget en frikøler.
Den absorberede varmeenergi afgives til omgivelserne på den eksterne kondensators opstillingssted, ingen opvarmning i opstillingsrummet
Materiale
Stålplade, lakeret
Valgmuligheder
Befugter
Affugtning og eftervarmer
Kondensatløftepumpe
Lavtemperatur-/højtemperaturkondensator (-40 °C/+53 °C)
Udgave
Rækkeafkøling
Overvågning
Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet
Integration i RiZone
Bemærk
Variant med UL-tilladelse fås på forespørgsel
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Nyttekøleeffekt L30 L22: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
12 kW/4
Samlet køleeffekt
12 kW
Modulationsområde
3 ‐ 12 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
50 Hz: 4.800 m³/h
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Passer til skabstype
TS IT
Indbygning i skabsrække
Flugtende
Mærkedriftsspænding
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 7,5 A
Maks. køleeffekt
12 kW
Tilslutningstype (elektrisk)
Tilslutningsklemme
Indkoblingstid
100 %
Kølemedium
Kølevæske
EC-ventilator
Ja
Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
Ja
Temperaturregulering
Trinløs ventilatorregulering
Kompressor styret af frekvensomformer
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 20 A
Opbevaringstemperatur
-20 °C...50 °C
Driftstemperatur
15 °C...35 °C
Støjniveau
50 Hz: 69 dB(A)
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 20
Valgmuligheder
Befugter
Affugtning og eftervarmer
Kondensatløftepumpe
Lavtemperatur-/højtemperaturkondensator (-40 °C/+53 °C)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
181 kg
Bruttovægt
224 kg
Toldtarifnummer
84186900
EAN
4028177691339
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK LCP Inline DX, BHD: 300x2000x1200 mm, 12 kW, flugtende, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Graphics
Sikkerhedsdatablad
Technical Data sheet