- Best.-nr.:
- SK 3311391
- Fordele
- Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
- Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
- Temperaturovervågning og -regulering
- Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
- Beskeden fladebelastning takket være lav vægt
- Den absorberede varmeenergi afgives til omgivelserne på den eksterne kondensators opstillingssted, ingen opvarmning i opstillingsrummet
- Ideel til IT-køling i små og mellemstore bygninger
- Et eller to rack kan køles særskilt
- Vha. den hastighedsregulerede kompressor tilpasses køleeffekten optimalt til det faktiske behov
- Specifik vedligeholdelse af LCP DX ved adskillelse af køling og serverskabe
- Funktionsmåder
- LCP til opstilling inden for en skabsrække. Varm luft suges ud af gangen på apparaternes bagside, luften nedkøles via et højtydende kompaktregister og blæses afkølet tilbage i rummet eller koldgangen
- Farve
- RAL 9005
- Maks. køleeffekt
- 20 kW
- Indkoblingstid
- 100 %
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningsklemme
- Kølemedium
- R410A
- EC-ventilator
- Ja
- Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
- Ja
- Temperaturregulering
- Trinløs ventilatorregulering
- Kompressor styret af frekvensomformer
- Bemærk
- null
- Indbygning i skabsrække
- Flugtende
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
- Modulationsområde
- 6 ‐ 20 kW
- Driftstemperatur
- 15 °C...35 °C
- Opbevaringstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
- 20 kW
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- EAN
- 4028177940475
- EAN11 (UC)
- 91365
- ECLASS 8.0
- 27180712