IT-køling

Små køleenheder

Active and passive components for cooling individual IT racks.

Små køleenheder

Luftkanal til luftføring i siden

Til koldlufttilførsel til switches med luftindsugning i siden.

Små køleenheder

19"-luftkanal til horisontal luftføring

Til koldlufttilførsel til switches, som er monteret i det bageste 19"-niveau.

Små køleenheder

Ventilationsplade

Kan topmonteres efterfølgende i alle netværksskabe TS 8. Bagkantområdet forbliver frit til kabelindføring. Leveres med 2 ventilatorer og temperaturregulator som standard. Udvidelse til maks. 4/6 ventilatorer.

Små køleenheder

Ventilatorudvidelsessæt

Til eftermontering af forskellige ventilatorenheder eller til supplement af ventilationsplade.

Små køleenheder

Afdækningsplader til ventilatorfelter til FlatBox

Til afskærmning af ubrugte ventilatorfelter ved anvendelse af ventilatormotorer i FlatBox.

Små køleenheder

Udsugningskappe til VX, VX IT

Til tilslutning af lukkede rack til et ventilationssystem. Den trininddelte tilslutning er velegnet til de almindelige rørdiametre 150 og 200 mm og sørger for en effektiv køling ved målrettet luftudskiftning i racket.

Små køleenheder

Topmonterede ventilatorer til VX IT, TS IT

Topblæser til kontormiljøet med meget lav støjudvikling 39 dB(A) og stor luftgennemstrømning (fritblæsende 1245 til 1345 m³/h).

Små køleenheder

Ventilatormodul til VX IT, TS IT

Til aktiv ventilation. Enheden kan eventuelt udvides med yderligere ventilatorer. Enkelt tilslutningsteknik og energieffektiv hastighedsregulering.

Små køleenheder

Ventilatorudvidelsessæt til VX IT, TS IT

Ventilatorudvidelsessæt med integreret hastighedsregulator til installation i blæsermodulerne 5503.010, 5503.020 og 5503.025.