Topmonterede ventilatorer til VX, VX IT

Best.-nr.: SK 3164610

Topmonterede ventilatorer til kontormiljøer med meget lav støjudvikling (40 dB) og høj volumenstrøm (fritblæsende 1500 m³/h).

Best.-nr.:
SK 3164610
Fordele
Enkel montage, udførelse af montageudskæringer er helt elimineret ved udførelsen med topplade
Tilslutningsklart fortrådet
Materiale
Stålplade, lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Topmonterede ventilatorer
Inkl. montagematerialer
Mærkedriftsspænding
115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,6 A
60 Hz: 0,7 A
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 240 mm
Dybde: 800 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
Indvendigt kredsløb IP 54
Bemærk
Reduktion af den angivne luftydelse til 800 m³/h ved 40 Pa modtryk ved anvendelse af to ventilerede sokkelpaneler
Driftstemperatur
20 °C...55 °C
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
31,35 kg
Bruttovægt
33 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177238152
ECLASS 8.0
27180716
Certifikater
EAC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Kurver og diagrammer
Technical Data sheet
Teknik i detaljer