Til eftermontering af forskellige ventilatorenheder eller til supplement af ventilationsplade.
- Best.-nr.:
- SK 7980000
- Produktbeskrivelse
- Til anvendelse som separat ventilator og eftermontering af forskellige ventilatorenheder eller til supplering af ventilatorpladen.
- Leveringsomfang
- Ventilator
Tilslutningskabel (0,61 m)
Inkl. montagematerialer - Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
- 50 Hz: 160 m³/h
60 Hz: 180 m³/h - Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 15 W
60 Hz: 14 W - Dimensioner
- Bredde: 119 mm
Højde: 119 mm
Dybde: 38 mm - Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 37 dB(A)
60 Hz: 37 dB(A) - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,6 kg
- Bruttovægt
- 0,671 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177137752
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- DK Ventilatorudvidelsessæt, BHD: 119x119x38 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz