Ventilationsplade til VX IT, TS IT, TX CableNet

Best.-nr.: DK 5502025

Til aktiv ventilation af VX IT, TS IT eller TE 8000 alt efter variant.

Ventilatorudvidelsessæt

Best.-nr.:
DK 5502025
Produktbeskrivelse
Til aktiv ventilation. Enheden kan eventuelt udvides med yderligere ventilatorer.
Anvendelsesområder
Til anvendelse i udskæringerne integreret i toppladen
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
1 ventilatorenhed
2 ventilatorer
1 termostat
Tilslutningskabel, åbent
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 340 mm
Højde: 59 mm
Dybde: 550 mm
Bemærk
Det angivne støjniveau gælder for den første ventilator
Tilslutning via fordelerdåse eller landsspecifikke tilslutningsstik
Passer til
Bokstype: VX IT
TS IT
Bredde: 800 mm
800 mm
800 mm
Dybde: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Bruttovægt
4,8 kg
Toldtarifnummer
84149000
EAN
4028177679276
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivelse
SK ventilatorplade, til topplade, inkl. 2 ventilatorer, kan udvides til maks. 6 ventilatorer, BHD: 340x59x550 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning