Topplade til topmonteret køleenhed Blue e+ IT

Best.-nr.: SK 3312801

Til montage af topmonteret køleenhed. Udskæringen i toppladen er udført, så den topmonterede køleenhed står midt på skabet.

Best.-nr.:
SK 3312801
Produktbeskrivelse
Til montage af topmonteret køleenhed. Udskæringen i toppladen er udført, så den topmonterede køleenhed står midt på skabet.
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Montageanvisning
Ved montage anvendes monteringsmaterialet til den forhåndenværende lukkede topplade
Den elektriske kondensatfordampning SK 3355.720 kan ikke anvendes pga. kollision med 19"-niveauet. Kondensat skal løbe af gennem den medfølgende slange.
Passer til best.nr.
3312.800
Passer til
Bokstype: TS IT
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x800 mm, RAL 7035
Datablade
Teknisk systemhåndbog