Stålpladelåge til vægmonteret køleenhed Blue e+ IT

Best.-nr.: SK 3312811

Til montage af sidemonteret køleenhed. Udskæringen i lågen er udført, så den sidemonterede køleenhed er anbragt midt på lågen.

Best.-nr.:
SK 3312811
Produktbeskrivelse
Til montage af sidemonteret køleenhed. Udskæringen i lågen er udført, så den sidemonterede køleenhed er anbragt midt på lågen.
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Stålpladelåge bagtil
Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Inkl. fastgørelsesmateriale (med låsestykker, uden hængsler)
Passer til best.nr.
3312.810
3186.x3x
3187.x3x
3188.x4x
3189.x4x
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Passer til
Bokstype: TS IT
Pakkestørrelse
1 stk.
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SK IT sheet metal door, for wall cooling unit 3312810, With mounting cutout for wall cooling unit 3312810, WD: 600x2000 mm, RAL 7035
Datablade
Teknisk systemhåndbog