Ventilatormodul til LCP Rack, Inline, CW

Best.-nr.: SK 3312017

Forøget køleeffekt. Der kan desuden opnås redundans, eller det elektriske effektforbrug kan reduceres.

Best.-nr.:
SK 3312017
Produktbeskrivelse
Til forøgelse af køleeffekten kan individuelle ventilatormoduler efterfølgende indbygges i LCP'erne. Gennem yderligere integration kan der ligeledes opnås redundans, eller LCP'ens elektriske effektforbrug kan reduceres.
Fordele
Kan tilsluttes i drift
Værktøjsfri udskiftning af ventilatormoduler
Funktionsmåder
Ved indbygning af blæsermoduler i en LCP forhøjes luftydelsen og dermed køleydelsen i den pågældende variant. Ved tilstrækkelig køleydelse kan blæsermoduler anvendes til oprettelse af redundanser. Ved eftermontering af blæsere med højere kapacitet end den nødvendige luftmængdestrøm er det muligt at reducere strømoptaget, da blæserne da arbejder ved et lavere omdrejningstal. Endvidere sænkes enhedens støjniveau markant.
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
1 ventilatorenhed
EC-ventilator
Tilslutningsklart fortrådet
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177950450
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716