SZ

Best.-nr.: SZ 2565200

Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskruninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.

Best.-nr.:
SZ 2565200
Produktbeskrivelse
Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskruninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.
Materiale
Plast efter UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 firkantet gennembrydningspunkt har plads til 10 små tætningsindsatser
Number of rectangular cutouts
5
Bemærk
Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprægninger
4 x M12
4 x M16
4 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
Dimensioner
Bredde: 301 mm
Dybde: 221 mm
Passer til
Bokstype: AX
Flangeplade
Størrelse: 5
Driftstemperatur
-40 °C...80 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66 ved korrekt montage
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Number knockouts
4
4
4
3
1
1
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,418 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177938434
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ Plastflangeplader, til AX, til kabelgennemføring, modulær, med metriske angivelser, BD: 301x221 mm, til flangeplader størrelse 5
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Info sheet
Vejledning