Strømtransformer

Best.-nr.: SV 9677860

Til induktiv måling af strømmen.

Best.-nr.:
SV 9677860
Produktbeskrivelse
Kompakt konstruktion uden ændring af monteringsdybde via mekanisk integration i opbygningskomponenterne (185 mm centerafstand). Det giver mulighed for pladsbesparende opbygning.
Materiale
Polyamid
Til modulstørrelse
1 - 3
Passer til best.nr.
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Mærkeeffekt
2,5 VA
Tilslutningstype (elektrisk)
Rundleder 2,5 mm² (længde 1,5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
250 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Tilslutning af rundledere
2,5 ‐ 4 mm²
Mærkefrekvens
50 ‐ 60 Hz
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,28 kg
Bruttovægt
0,31 kg
Toldtarifnummer
85043129
EAN
4028177705258
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Strømtransformer, til NH-sikringslastadskiller, str. 1-3 (SV 9677XXX), 250 A/5 A, 50-60 Hz
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions