Klimamoduler til klimalåger. Køleeffekt på mellem 1500 og 2500 W.
- Best.-nr.:
- SK 3307740
- Produktbeskrivelse
- Alle kølemoduler kan kombineres individuelt med hver enkelt klimalåge. Kølemodulerne er udstyret med den energieffektive Blue e teknologi med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard.
- Fordele
- Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Kølemodul forberedt til indbygning i klimalåge
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste) - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 2,5 A
60 Hz: 2,7 A - Startstrøm (maks.)
- 50 Hz: 8,5 A
60 Hz: 9,2 A - Nom. effekt Pel 50/60 Hz L35 L35
- 0,92 kW/1,13 kW
- Nom. effekt Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,05 kW/1,25 kW
- Temperaturregulering
- e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- 60 Hz
- 2,7 A
- Bemærk
- For effektiv drift kræves der en 100 eller 200 mm høj sokkel
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 1.100 m³/h
Indvendigt kredsløb: 600 m³/h - Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,44 t - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,74
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46 - Driftstemperatur
- 10 °C...55 °C
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 28 bar
- Indstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1,65 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1,05 kW - Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 60 kg
- Bruttovægt
- 66 kg
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177559462
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeskrivelse
- SK Klimamodulkoncept, Blue e køleenhed, 1,60/1,65 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz