Klimamodulkoncept, kølemodul Blue e Samlet køleeffekt 1,50 - 2,50 kW

Best.-nr.: SK 3310710

Klimamoduler til klimalåger. Køleeffekt på mellem 1500 og 2500 W.

Best.-nr.:
SK 3310710
Produktbeskrivelse
Alle kølemoduler kan kombineres individuelt med hver enkelt klimalåge. Kølemodulerne er udstyret med den energieffektive Blue e teknologi med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard.
Fordele
Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Kølemodul forberedt til indbygning i klimalåge
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 17,3 A
60 Hz: 19 A
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 36 A
60 Hz: 39 A
Nom. effekt Pel 50/60 Hz L35 L35
1,36 kW/1,57 kW
Nom. effekt Pel 50/60 Hz L35 L50
1,53 kW/1,9 kW
Temperaturregulering
e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
60 Hz
19 A
Bemærk
For effektiv drift kræves der en 100 eller 200 mm høj sokkel
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 1.100 m³/h
Indvendigt kredsløb: 1.100 m³/h
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 1,68 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,61
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Tilladt driftstryk (p maks.)
30 bar
Indstillingsområde
20 °C...55 °C
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 2,52 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,62 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1,76 kW
Mærkedriftsspænding
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
76 kg
Bruttovægt
84 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177559561
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Produktbeskrivelse
SK KTS Blue e kølemodul, til profillåger, 2500 W, 115V, eComfortcontr.
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certifikater
EAC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog