Klimamodulkoncept, profillåge TS 8 Til indbygning af kølemoduler
Best.-nr.: SK 3300050
Profill�ger af st�lplader til montering af klimamoduler, type SK 3307.7XX til 3310.7XX.
Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
Videre til næste artikel
- Best.-nr.:
- SK 3300050
- Produktbeskrivelse
- Profillåger af stålplader til montering af klimamoduler, type SK 3307.7XX til 3310.7XX.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Profillåge uden formonteret kølemodul
TS 8 hængsler, døråbningsvinkel ca. 110° - Bemærk
- Nedenstående information gælder 1200 mm brede TS 8 skabe
- Ved udstyrsposition "højre" består 1 sæt af en profillåge til indbygning i højre skabshalvdel plus en speciel aflåselig dør til venstre skabshalvdel.
- Ved udstyrsposition "venstre" består 1 sæt af en profillåge til indbygning i venstre skabshalvdel. Den eksisterende højre aflåselige låge kan anvendes.
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Højrehængt låge
- Passer til
- Bokstype: TS 8: = 600 mm: = 2.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 23,5 kg
- Bruttovægt
- 27 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177560086
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeskrivelse
- SK Klimamodulkoncept, Profillåger, til TS, BH: 600x2000 mm