Klimamodulkoncept, profillåge TS 8 Til indbygning af kølemoduler

Best.-nr.: SK 3300110

Profillåger af stålplader til montering af klimamoduler, type SK 3307.7XX til 3310.7XX.

Best.-nr.:
SK 3300110
Produktbeskrivelse
Profillåger af stålplader til montering af klimamoduler, type SK 3307.7XX til 3310.7XX.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Profillåge uden formonteret kølemodul
TS 8 hængsler, døråbningsvinkel ca. 110°
Bemærk
Nedenstående information gælder 1200 mm brede TS 8 skabe
Ved udstyrsposition "højre" består 1 sæt af en profillåge til indbygning i højre skabshalvdel plus en speciel aflåselig dør til venstre skabshalvdel.
Ved udstyrsposition "venstre" består 1 sæt af en profillåge til indbygning i venstre skabshalvdel. Den eksisterende højre aflåselige låge kan anvendes.
Bemærkning vedr. produktnr.
Højrehængt låge
Passer til
Enhedsplacering til højre
Passer til
Bokstype: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
44,5 kg
Bruttovægt
48 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177560147
ECLASS 8.0
27180702
Produktbeskrivelse
SK Klimamodulkoncept, Profillåger, til TS, BH: 1200x1800 mm, Udstyrsposition til højre
Certifikater
EAC
Datablade
Teknik i detaljer