- Best.-nr.:
- SK 3300120
- Produktbeskrivelse
- Profillåger af stålplader til montering af klimamoduler, type SK 3307.7XX til 3310.7XX.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Profillåge uden formonteret kølemodul
TS 8 hængsler, døråbningsvinkel ca. 110°
- Bemærk
- Nedenstående information gælder 1200 mm brede TS 8 skabe
- Ved udstyrsposition "højre" består 1 sæt af en profillåge til indbygning i højre skabshalvdel plus en speciel aflåselig dør til venstre skabshalvdel.
- Ved udstyrsposition "venstre" består 1 sæt af en profillåge til indbygning i venstre skabshalvdel. Den eksisterende højre aflåselige låge kan anvendes.
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Højrehængt låge
- Passer til
- Enhedsplacering til højre
- Passer til
- Bokstype: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 56,7 kg
- Bruttovægt
- 57,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177560154
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeskrivelse
-
SK Klimamodulkoncept, Profillåger, til TS, BH: 1200x2000 mm, Udstyrsposition til højre