Klimadøre af stålplader til montering af klimamoduler, type SK 3307.7XX til 3310.7XX.
- Best.-nr.:
- SK 3201810
- Produktbeskrivelse
- Klimadøre af stålplader til montering af klimamoduler, type SK 3307.7XX til 3310.7XX. Klimalågerne integreres optimalt i skabenes design.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Klimadør uden formonteret kølemodul
180° hængsler, døråbningsvinkel ca. 130° - Bemærkning vedr. produktnr.
- Passer til VX skabe
- Ved 1200 mm brede VX skabe kan den eksisterende dør anvendes – uafhængigt af dørplaceringen er venstre eller højre side.
- Højrehængt låge
- Passer til
- Bokstype: VX: = 600 mm: = 2.000 mm
Bokstype: = 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 29,2 kg
- Bruttovægt
- 30,4 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177925755
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeskrivelse
- SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 2000 mm high, door hinge right
- Erklæringer
- Declaration of conformity - F-gas regulation