Klimamodulkoncept klimadør VX25 Til indbygning af kølemoduler

Best.-nr.: SK 3201850

Klimadøre af stålplader til montering af klimamoduler, type SK 3307.7XX til 3310.7XX.

Best.-nr.:
SK 3201850
Produktbeskrivelse
Klimadøre af stålplader til montering af klimamoduler, type SK 3307.7XX til 3310.7XX. Klimalågerne integreres optimalt i skabenes design.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Klimadør uden formonteret kølemodul
180° hængsler, døråbningsvinkel ca. 130°
Bemærkning vedr. produktnr.
Passer til VX skabe
Ved 1200 mm brede VX skabe kan den eksisterende dør anvendes – uafhængigt af dørplaceringen er venstre eller højre side.
Venstrehængt låge
Passer til
Enhedsplacering til venstre
Passer til
Bokstype: VX: = 600 mm: = 2.000 mm
Bokstype: = 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
29,4 kg
Bruttovægt
30,6 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177925687
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Produktbeskrivelse
SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 2000 mm high, door hinge right
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog