Rækkesystemer TS 8 Sikringlistskab

Artikelnummer: SV 9670.005

Rækkesystemer TS 8, til fordeling af elektrisk energi med sikringsforsynede sikringslister af mærket Jean Müller eller ABB/Siemens.

Artikelnummer:
SV 9670.005
Materiale
Stålplade
Overflade
Skabsramme: grundet
Låge(r), topplade, bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme med højrehængslet låge, venstre side åben
Topplade
Bagplade
Flangeplader, tredelt
Lås: 3 mm dobbeltkam
4 transportøjer
Montagestel til koblingslister med sikringer (mærket ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
Op til IP 3X, afhængig af beklædning
Dimensioner
Bredde: 1.000 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
122,1 kg
Bruttovægt
133,4 kg
EAN
4028177814547
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
SV Koblingslisteskabe, BxHxD: 1000x2000x600 mm, stålplade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer