Modulskab Rækkemonteret gulvskab VX25

Best.-nr.: VX 9680228

Udbygningssystem til VX skabe med modullåger og indvendig opdeling i modulopbygning.

Best.-nr.:
VX 9680228
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Bagplade
Flangeplader
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Op til IP 54, afhængig af beklædning
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensioner
Bredde: 1.200 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Bruttovægt
83 kg
Toldtarifnummer
94032080
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX modulskab, BHD: 1200x2200x800 mm, stålplade
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Protective conductor brochure
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer