Med 5 faste stillinger op til en maks. åbningsvinkel på ca. 85°.
- Best.-nr.:
- TS 8801260
- Produktbeskrivelse
- 5 faste stillinger op til en maks. åbningsvinkel på ca. 85°.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,352 kg
- Bruttovægt
- 0,403 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177319165
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Holder til trimpanel, tophængslet
- Dokumentationer
- Vejledning