Monitorrammer til lågebredde 600 og 800 mm

Best.-nr.: SZ 2305000

Til beklædning af en lågeudskæring for standard monitorer op til 482,6 mm (19").

Best.-nr.:
SZ 2305000
Produktbeskrivelse
Til beklædning af en lågeudskæring for alle standardmonitorer op til 482,6 mm (19").
Leveringsomfang
Inkl. sikkerhedsglasplade
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 54
Dimensioner
Bredde: 470 mm
Højde: 430 mm
Montageudskæring
Bredde:415 mm
Højde:375 mm
Gennemsigtigt areal
Bredde af observationsvindue: 375 mm
Højde af observationsvindue: 325 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,899 kg
Bruttovægt
3,099 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177020801
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
SZ Monitor frame, til lågebredde 600/800 mm
Dokumentationer
Info sheet