Panel, tophængslet til VX

Best.-nr.: VX 8620500

Til indbygning af betjenings- og displayelementer, i forbindelse med modulopbygget frontudformning og beskyttelsesbjælke.

Best.-nr.:
VX 8620500
Produktbeskrivelse
Til indbygning af betjenings- og displayelementer, i forbindelse med modulopbygget frontudformning og beskyttelsesbjælke.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Panel
Hængsler
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 300 mm
Passer til
Bredde: 600 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,7 kg
Bruttovægt
4,317 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177922570
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeskrivelse
VX trimpanel, tophængslet, BxH: 600x300 mm
Dokumentationer
Info sheet