Til indbygning af skinneholdere.
- Best.-nr.:
- SV 9640080
- Udgave
- til montage i top-/bundområdet
- Anvendelsesområder
- Til indbygning af skinneholdere
- Materiale
- Rustfrit stål
- Antal poler
- 100 mm
- Passer til skinner
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Passer til
- Bokstype: TS 8
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,6 kg
- Bruttovægt
- 1,84 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177368019
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systembeslag, til skinneholdere, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), 100 mm skinnecenterafstand:, til TS tag/bundplade (D: 600 mm)
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)