Systembeslag Til Maxi-PLS

Best.-nr.: SV 9650098

Til indbygning af skinneholdere.

Best.-nr.:
SV 9650098
Udgave
til indbygning i hovedskinnefeltet foroven/forneden
Anvendelsesområder
Til indbygning af skinneholdere
Materiale
Rustfrit stål
Antal poler
150 mm
Passer til skinner
Maxi-PLS 3200
Passer til
Bokstype: TS 8
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
4,216 kg
Bruttovægt
4,415 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177576810
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Systembeslag, til skinneholdere, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), 150 mm skinnecenterafstand:, til TS bagplade (foroven/forneden)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Datablade
Generelle tekniske informationer