Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Best.-nr.:
- SV 9674152
- Udgave
- til indbygning i hovedskinnefeltet midtfor (185 mm)
- Anvendelsesområder
- Til indbygning af skinneholdere
- Materiale
- Rustfrit stål
- Antal poler
- 3-polet
185 mm - Passende til skinnesystem
- Flat-PLS 60
- Passer til
- Bokstype: TS 8
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,116 kg
- Bruttovægt
- 2,315 kg
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177626539
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systembeslag, til skinneholdere, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 185 mm skinnecenterafstand:, til TS bagplade(center)