Systembeslag til Flat-PLS

Best.-nr.: SV 9674154

Til indbygning af skinneholdere.

Best.-nr.:
SV 9674154
Udgave
til indbygning i hovedskinnefeltet midtfor (185 mm)
Anvendelsesområder
Til indbygning af skinneholdere
Materiale
Rustfrit stål
Antal poler
3-polet
185 mm
Passende til skinnesystem
Flat-PLS 100
Passer til
Bokstype: TS 8
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,698 kg
Bruttovægt
2,897 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177626546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Systembeslag, til skinneholdere, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 185 mm skinnecenterafstand:, til TS bagplade(center)
Godkendelser
CSA + CSAus