Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Best.-nr.:
- SV 9674172
- Udgave
- til anvendelse som vertikalt koblingssæt
- Anvendelsesområder
- Til indbygning af skinneholdere
- Materiale
- Rustfrit stål
- Antal poler
- 3-polet4-polet
120 mm - Passende til skinnesystem
- Flat-PLS 60
- Passer til
- Bokstype: TS 8
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,908 kg
- Bruttovægt
- 2,108 kg
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177606425
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systembeslag, til skinneholdere, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm skinnecenterafstand:, til TS (D: 600 mm)