Systembeslag til Flat-PLS

Best.-nr.: SV 9674182

Til indbygning af skinneholdere.

Best.-nr.:
SV 9674182
Udgave
til indbygning i top-/bundområdet / direkte over/under koblingsbryder
Anvendelsesområder
Til indbygning af skinneholdere
Materiale
Rustfrit stål
Antal poler
3-polet4-polet
120 mm
Passende til skinnesystem
Flat-PLS 60
Passer til
Bokstype: TS 8
Dybde: = 800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,75 kg
Bruttovægt
2,88 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177606449
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Systembeslag, til skinneholdere, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm skinnecenterafstand:, til TS tag/bundplade (D: 800 mm)