Til indbygning af skinneholdere.
- Best.-nr.:
- SV 9674184
- Udgave
- til indbygning i top-/bundområdet / direkte over/under koblingsbryder
- Anvendelsesområder
- Til indbygning af skinneholdere
- Materiale
- Rustfrit stål
- Antal poler
- 3-polet4-polet
165 mm - Passende til skinnesystem
- Flat-PLS 100
- Passer til
- Bokstype: TS 8
Dybde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,12 kg
- Bruttovægt
- 3,32 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177606456
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systembeslag, til skinneholdere, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 165 mm skinnecenterafstand:, til TS tag/bundplade (T: 800 mm)
- Godkendelser
- CSA + CSAus