Montagechassis 23 x 64 mm til VX, VX SE

Best.-nr.: VX 8100745

For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau.

Best.-nr.:
VX 8100745
Produktbeskrivelse
For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau. Montage plan med skabsrammen. Takket være ekstra montageholdere er anvendelse også mulig ved allerede monteret montageplade samt forberedt til individuel afkortning.
Fordele
Systemhuller på alle fire sider
Huller foroven og forneden til clipsmøtrikker til fastgørelse af egne komponenter via metriske skruer
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
2 montagechassis'er
4 montageholdere
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
VX: på det indvendige montageniveau på skabsprofil VX
I VX SE på vertikal skabsprofil i forbindelse med adapterskinne VX
Mellem to chassiser under hinanden på det indvendige montageniveau
null
Passer til
Bokstype: VX
VX SE
Bredde/dybde: 1.200 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,4 kg
Bruttovægt
2,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,88
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177957138
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX punched section without mounting flange, 23 x 64 mm, for W/D: 1200 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Vejledning