Til afdækning af tomme indbygningsflader, afskærmning kan plomberes.
- Best.-nr.:
- SV 9666020
- Produktbeskrivelse
- Til afdækning af tomme indbygningsflader. Afdækning kan plomberes.
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 250 mm
Højde: 450 mm - Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3 - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,61 kg
- Bruttovægt
- 0,628 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177675933
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
- SV Berøringsafskærmende modul (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm)
- Dokumentationer
- Vejledning