Berøringsafskærmende modul

Best.-nr.: SV 9666063

Til afdækning af tomme indbygningsflader, afskærmning kan plomberes.

Best.-nr.:
SV 9666063
Produktbeskrivelse
Til afdækning af tomme indbygningsflader. Afdækning kan plomberes.
Materiale
Afdækning: Polystyrol
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 750 mm
Højde: 450 mm
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 3
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,13 kg
Bruttovægt
2,14 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177675995
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Berøringsafskærmende modul (ISV), 3 WU (750 mm), 3 U (450 mm)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning