Montageplademodul

Best.-nr.: SV 9666090

Med montageplade af 2 mm galvaniseret stålplade, afskærmning kan plomberes.

Best.-nr.:
SV 9666090
Produktbeskrivelse
Mulig indbygningsdybde 105 – 140 mm. Afskærmning kan plomberes.
Materiale
Afdækning: Polystyrol
Montageplade: Stålplade, galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 250 mm
Højde: 300 mm
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2
Mål montageplade (B x H)
188 mm x 266 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,67 kg
Bruttovægt
1,72 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177676039
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeskrivelse
SV Montageplademodul (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm), montageplade BH: 188x226 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning