Med montageplade af 2 mm galvaniseret stålplade, afskærmning kan plomberes.
- Best.-nr.:
- SV 9666100
- Produktbeskrivelse
- Mulig indbygningsdybde 105 – 140 mm. Afskærmning kan plomberes.
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Montageplade: Stålplade, galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 250 mm
Højde: 450 mm - Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3 - Mål montageplade (B x H)
- 188 mm x 416 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,17 kg
- Bruttovægt
- 2,185 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676046
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
- SV Montageplademodul (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), montageplade BH: 188x416 mm
- Dokumentationer
- Vejledning