Med montageplade af 2 mm galvaniseret stålplade, afskærmning kan plomberes.
- Best.-nr.:
- SV 9666120
- Produktbeskrivelse
- Mulig indbygningsdybde 105 – 140 mm. Afskærmning kan plomberes.
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Montageplade: Stålplade, galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 150 mm - Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 1 - Mål montageplade (B x H)
- 438 mm x 116 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,65 kg
- Bruttovægt
- 1,66 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676060
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
- SV Montageplademodul (ISV), 2 WU (500 mm), 1 U (150 mm), montageplade BH: 438x116 mm
- Dokumentationer
- Vejledning