Til indbygning af klemmerækker, koblingsudstyr m.v. Med bæreskinner 35/15 mm. Afskærmning kan plomberes.
- Best.-nr.:
- SV 9666213
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning af klemmerækker, koblingsudstyr m.v. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Regulerbare i trin på 25 mm. Afskærmning kan plomberes.
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 750 mm
Højde: 300 mm - Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 3
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2 - Antal bæreskinner 35/15
- 2
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,641 kg
- Bruttovægt
- 2,841 kg
- Toldtarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676183
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeskrivelse
- SV BæreSkinnemodul (ISV), 3 WU (750 mm), 2 U (300 mm), 2 systembæreskinner
- Dokumentationer
- Vejledning