Til montage af DIN-skinnemonterede enheder, afskærmning kan plomberes.
- Best.-nr.:
- SV 9666250
- Produktbeskrivelse
- Til montage af skinneenheder. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Afskærmning kan plomberes.
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret
Afdækning: Polystyrol - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 250 mm
Højde: 300 mm - Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2
Maks. opdelingsenheder à 18 mm: 24 - Antal bæreskinner
- 2
- Antal udskæringer
- 2
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,8 kg
- Bruttovægt
- 0,813 kg
- Toldtarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676237
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeskrivelse
- SV DIN-skinnemodul (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm), 2 x 12 skilleplader
- Dokumentationer
- Vejledning