DIN-skinnemodul

Best.-nr.: SV 9666300

Til montage af DIN-skinnemonterede enheder, afskærmning kan plomberes.

Best.-nr.:
SV 9666300
Produktbeskrivelse
Til montage af skinneenheder. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Afskærmning kan plomberes.
Materiale
Afdækning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret
Afdækning: Polystyrol
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 500 mm
Højde: 450 mm
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3
Maks. opdelingsenheder à 18 mm: 72
Antal bæreskinner
3
Antal udskæringer
6
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,03 kg
Bruttovægt
2,04 kg
Toldtarifnummer
85369001
EAN
4028177676299
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Produktbeskrivelse
SV DIN-skinnemodul (ISV), 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), 6 x 12 skilleplader
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning