Til montage af gængse effektafbrydere op til 250 A eller 630 A.
- Best.-nr.:
- SV 9666440
- Produktbeskrivelse
- Velegnet til montage af gængse effektafbrydere af fabrikaterne ABB, Eaton, Schneider Electric og Siemens. Afskærmning kan plomberes.
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 450 mm - Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3 - Passer til producent (type)
- ABB (T4, T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX400, NSX630)
- Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,53 kg
- Bruttovægt
- 2,54 kg
- Toldtarifnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177676398
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
- SV effektafbrydermodul (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm)
- Dokumentationer
- Vejledning