Til lukning af ubrugte apparatudskæringer i DIN-skinnemoduler.
- Best.-nr.:
- SV 9666650
- Produktbeskrivelse
- Til lukning af ubrugte apparatudskæringer i DIN-skinnemoduler, maks. 12 opdelingsenheder (12 x 18 mm), delbar for hver 9 mm.
- Materiale
- ABS
- Farve
- RAL 7035
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,124 kg
- Toldtarifnummer
- 39191019
- EAN
- 4028177676534
- ETIM 9
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Produktbeskrivelse
- SV Afdækningsstrimmel (ISV), til DIN-skinnemodul
- Dokumentationer
- Vejledning