Til lukning af ubrugte udskæringer i skinnemonterede sikringselementer.
- Best.-nr.:
- SV 9666660
- Produktbeskrivelse
- Til lukning af ubrugte udskæringer. Bredde: 16-34 mm, variabel.
- Materiale
- Polypropylen
- Farve
- RAL 7035
- Dimensioner
- Bredde: 34 mm
- Passer til best.nr.
- 9666.520
- 9666.530
- 9666.533
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,29 kg
- Bruttovægt
- 0,304 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676541
- ETIM 9
- EC001892
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Blændafdækning (ISV), B: 16-34 mm variabel
- Dokumentationer
- Vejledning