Til horisontal opdeling af bærerammen i VX/TS skabet.
- Best.-nr.:
- SV 9666722
- Produktbeskrivelse
- Til horisontal opdeling af bærerammen i skabet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Dimensioner
- Bredde: 500 mm
- Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,65 kg
- Bruttovægt
- 0,661 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676718
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Tværprofil (ISV), 2 WU (500 mm), til TS, SE
- Dokumentationer
- Vejledning