Til horisontal opdeling af bærerammen i VX/TS skabet.
- Best.-nr.:
- SV 9666724
- Produktbeskrivelse
- Til horisontal opdeling af bærerammen i skabet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Dimensioner
- Bredde: 1.000 mm
- Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 4
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,3 kg
- Bruttovægt
- 1,351 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676732
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Tværprofil (ISV), 4 WU (1000 mm), til TS, SE
- Dokumentationer
- Vejledning