Til lodret opdeling af bærerammen i VX/TS/SE skabet.
- Best.-nr.:
- SV 9666704
- Produktbeskrivelse
- Til lodret opdeling af bærerammen i skabet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Dimensioner
- Højde: 600 mm
- Modulstørrelse
- Højdeenheder (HE) à 150 mm: 4
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,208 kg
- Bruttovægt
- 1,407 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676602
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Montagevinkel (ISV), 4 U (600 mm), til TS, SE
- Dokumentationer
- Vejledning