Til lodret opdeling af bærerammen i VX/TS/SE skabet.
- Best.-nr.:
- SV 9666707
- Produktbeskrivelse
- Til lodret opdeling af bærerammen i skabet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Dimensioner
- Højde: 1.050 mm
- Modulstørrelse
- Højdeenheder (HE) à 150 mm: 7
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,45 kg
- Bruttovægt
- 2,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177691537
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Montagevinkel (ISV), 7 U (1050 mm), til TS, SE
- Dokumentationer
- Vejledning